17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PE袋 中50 0.05×550×850mm200枚入

通常単価(税別)
12,225
税込単価
13,448
通常出荷日:5日目

【仕様】・品番:中50・サイズ:0.05×550×850mm・入数:200枚

    型番:

    111-56251
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    111-56251の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    111-56251
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    12,225
    ( 13,448 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・品番:中50
    ・サイズ:0.05×550×850mm
    ・入数:200枚

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    PE袋 中50 0.05×550×850mm200枚入の型番111-56251のページです。 型番111-56251に関する仕様情報を記載しております。
    PE袋 中50 0.05×550×850mm200枚入のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    PE袋 中50 0.05×550×850mm200枚入
    PE袋 インパ10 0.1×750×1250mm50枚入
    ポリ袋 0.05×100×1502000枚入
    アルミラミジップ AL-I280mm×200mm 50枚入
    ポリ袋(チャック付)厚み0.08mm
    PE袋 905 0.1×905×1800mm50枚入
    メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴエスココクゴ
    通常価格12,22512,9395,3663,160975 -23,201
    通常出荷日5日目5日目5日目7日目1日目〜5日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ポリエチレン袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト