17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポリ袋 0.05×125×2501000枚入

通常単価(税別)
4,405
税込単価
4,846
通常出荷日:7日目

【仕様】・厚さ:0.05mm・サイズ:125×250mm・入数:1000枚

    型番:

    111-56208
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    111-56208の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    111-56208
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,405
    ( 4,846 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・厚さ:0.05mm
    ・サイズ:125×250mm
    ・入数:1000枚

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ポリ袋 0.05×125×2501000枚入の型番111-56208のページです。 型番111-56208に関する仕様情報を記載しております。
    ポリ袋 0.05×125×2501000枚入のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ポリ袋 0.05×125×2501000枚入
    ポリ袋 0.05×100×1502000枚入
    ポリ袋 0.05×255×350500枚入
    長尺用ポリ袋“ポリチューブ” 厚さ0.05mm
    ユニパック 厚み 0.05・0.06mm 茶遮光
    透明ポリ #05 90L
    メーカーコクゴコクゴコクゴトラスコ中山アズワンシモジマ
    通常価格4,4055,3666,28311,274 -970 -575
    通常出荷日7日目5日目5日目1日目〜1日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ポリエチレン袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト