17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

JPボトル遮光 JP-500 100本入

通常単価(税別)
18,492
税込単価
20,341
通常出荷日:7日目

【仕様】・品番:JP-500A・目盛:50ml・口内径:45.0φ・本体外径:77.0φ・蓋なし高さ:...

詳細を確認
  • 容量 (L)
    0.05

型番:

111-5610301
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

111-5610301の仕様・寸法情報

容量(L)
0.05
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
111-5610301
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,492
( 20,341 )
7日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・品番:JP-500A
・目盛:50ml
・口内径:45.0φ
・本体外径:77.0φ
・蓋なし高さ:158.0mm
・蓋付高さ:161.0mm
【特長】
・抜群の耐衝撃性
・耐熱98℃
・中栓不要
・入数:100本/箱

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

JPボトル遮光 JP-500 100本入の型番111-5610301のページです。 型番111-5610301に関する仕様情報を記載しております。
JPボトル遮光 JP-500 100本入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
JPボトル遮光 JP-500 100本入
JPボトル遮光 JP-1000 50本入
JPボトル遮光 JP-250 200本入
JPボトル 透明広口瓶 500ml 100本入
JPボトル 1L JPー1000 滅菌済
封印ボトル 500ml 100本入
メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴニッコーコクゴ
通常価格18,49213,85023,69315,29822,75919,501
通常出荷日7日目7日目7日目7日目1日目7日目
容量(L)0.050.10.0250.510.5

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト