17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

パックエース P-1000(50個入)【コクゴ】

通常単価(税別)
15,000
税込単価
16,500
通常出荷日:10日目

【仕様】・品番:P-1000・材質:本体・キャップ……ポリプロピレン 中栓……軟質ポリエチレン・容量:...

詳細を確認

    型番:

    111-51404
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    111-51404の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 10日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    111-51404
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    15,000
    ( 16,500 )
    10日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・品番:P-1000
    ・材質:本体・キャップ……ポリプロピレン 中栓……軟質ポリエチレン
    ・容量:1000ml
    ・口内径91mm
    ・下径84mm
    ・高さ:212mm
    ・50本入
    【特長】
    ・粉体や液体のサンプル保管や移送容器としてご利用ください。
    ・粘性のあるものペースト状試料など保管容器にも適しています。
    ・揮発性のある液体は使えないことがあります。
    ・入数:50本入/ケース

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    パックエース P-1000(50個入)【コクゴ】の型番111-51404のページです。 型番111-51404に関する仕様情報を記載しております。
    パックエース P-1000(50個入)【コクゴ】のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    パックエース P-1000(50個入)【コクゴ】
    パックエース 120ml~1L
    パッカー(角型) P-20
    1型投薬瓶 1000ml 50本入
    パックエース 0561-22-54 (120ml~1L)
    NPボトル 広口 1000ml 50本入1310-05 NPW-1000
    メーカーコクゴ東京硝子器械ケニスコクゴ東京硝子器械コクゴ
    通常価格15,00014,315 -3,46414,60814,315 -9,636
    通常出荷日10日目4日目〜4日目7日目6日目7日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト