17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スロースターラー SW-500SDデジタル表示

通常単価(税別)
74,192
税込単価
81,611
通常出荷日:7日目

【仕様】・品番:SW-500SD(デジタル表示)・撹拌容量:0.05-10L・撹拌台寸法:W190×D...

詳細を確認

    ご注意

    • 取扱説明書は右上のPDFより参照できます

    型番:

    111-47002
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    111-47002の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    111-47002
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    74,192
    ( 81,611 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・品番:SW-500SD(デジタル表示)
    ・撹拌容量:0.05-10L
    ・撹拌台寸法:W190×D186mm
    ・回転数:10~1400rpm
    ・回転精度:±1rpm
    ・モーター:インダクション
    ・回転制御方式:光パルス制御フィードバック型
    ・回転数の表示:デジタル
    ・外形寸法:W196×D214×H81
    ・重量:2.2kg
    ・電源:AC100V±10% 50/60Hz 1A
    【特長】
    ・10rpmで回転は安定しています。
    ・10Lまでの撹拌が出来ます。
    ・デジタル式
    ・入数:1台

    ご注意

    • 取扱説明書は右上のPDFより参照できます

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    スロースターラー SW-500SDデジタル表示の型番111-47002のページです。 型番111-47002に関する仕様情報を記載しております。
    スロースターラー SW-500SDデジタル表示のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    スロースターラー SW-500SDデジタル表示
    スロースターラー SW-500S
    マグネチックスターラー MS500
    ラボスターラー LR500A/LR500B
    Fineデジタル表示付多連式スターラーF-604ND
    Fineデジタル表示付多連式スターラーF-606ND
    メーカーコクゴ東京硝子器械ケニスケニス東京硝子器械東京硝子器械
    通常価格74,19261,24416,490147,300103,773126,929
    通常出荷日7日目3日目4日目8日目3日目3日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    スターラーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト