17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

多連スターラー 12個連動型SW-M120

通常単価(税別)
148,000136,752
税込単価
162,800150,427
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:7日目

【仕様】・品番:SW-M120・撹拌容量:5~100ml×12 200~300ml×6 500ml~1...

詳細を確認

    ご注意

    • 取扱説明書は右上のPDFより参照できます

    型番:

    111-46902
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    111-46902の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    111-46902
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    148,000136,752
    ( 150,427 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・品番:SW-M120
    ・撹拌容量:5~100ml×12 200~300ml×6 500ml~1L×2
    ・撹拌台寸法:W298×D200mm SUS-304
    ・回転数:100~1500rpm
    ・モーター:DC
    ・回転制御方式:電圧制御
    ・外形寸法:W300×D235×H55mm
    ・電源:AC100V 50/60Hz 2A
    ・重量:3850g
    【特長】
    ・省スペース、薄型、多連スターラーで12個の容器を連動して撹拌できます。
    ・12個のDCモーターは、電子制御により個々の撹拌トルクが大きく、低速時においても安定した回転が得られます。
    ・撹拌台の発熱はありません。
    ・入数:1台

    ご注意

    • 取扱説明書は右上のPDFより参照できます

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    多連スターラー 12個連動型SW-M120の型番111-46902のページです。 型番111-46902に関する仕様情報を記載しております。
    多連スターラー 12個連動型SW-M120のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    多連スターラー 12個連動型SW-M120
    マグネチックスターラー(多連式) SM-M120
    多連スターラー 6連式SW-600N-1
    Fine 多連式スターラー くまとり型 F-604N
    強力型マグネチックスターラー 6連式 SW-R1606
    三商 SA-120S マグネチックスターラー
    メーカーコクゴケニスコクゴ東京硝子器械三商三商
    通常価格148,000143,560108,16285,892195,597139,982
    通常出荷日7日目4日目7日目3日目12日目2日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    スターラーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト