17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

多連スターラー 6連式SW-600N-1

通常単価(税別)
108,162
税込単価
118,978
通常出荷日:7日目

【仕様】・品番:SW-600N-1・撹拌容量:0.05~2L×6・撹拌台寸法:W453×D303mm ...

詳細を確認

    ご注意

    • 取扱説明書は右上のPDFより参照できます

    型番:

    111-46901
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    111-46901の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    111-46901
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    108,162
    ( 118,978 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・品番:SW-600N-1
    ・撹拌容量:0.05~2L×6
    ・撹拌台寸法:W453×D303mm SUS-304
    ・回転数:100~1500rpm
    ・モーター:DC 6個
    ・回転制御方式:電圧制御
    ・外形寸法:W456×D335×H57mm
    ・電源:AC100V 50/60Hz 1A
    ・重量:5.1kg
    【特長】
    ・DCモーターを内蔵しており、それぞれツマミで独立制御できます。
    ・モーター6個の電子制御で低速時にも安全回転が望めます。
    ・背の低い安定形で、発熱はありません。
    ・入数:1台

    ご注意

    • 取扱説明書は右上のPDFより参照できます

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    多連スターラー 6連式SW-600N-1の型番111-46901のページです。 型番111-46901に関する仕様情報を記載しております。
    多連スターラー 6連式SW-600N-1のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    多連スターラー 6連式SW-600N-1
    6連式マグネチックスターラー
    6連式ホットスターラー
    Fine 多連式スターラー F-606N
    Fine 多連式スターラー F-624N
    三商 マグネチックスターラー SAS-6M 6連式
    メーカーコクゴアズワンアズワン東京硝子器械東京硝子器械三商
    通常価格108,162153,476346,612110,33891,370142,000
    通常出荷日7日目1日目1日目3日目3日目3日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    スターラーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト