17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

試薬瓶保管庫EY-50

通常単価(税別)
42,454
税込単価
46,699
通常出荷日:10日目

【仕様】・材質:耐衝撃性塩化ビニール・パッキン:シリコン発泡パッキン・止め金具:パッチン鍵・摘要:試薬...

詳細を確認

    型番:

    111-45901
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    111-45901の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 10日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    111-45901
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    42,454
    ( 46,699 )
    10日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・材質:耐衝撃性塩化ビニール
    ・パッキン:シリコン発泡パッキン
    ・止め金具:パッチン鍵
    ・摘要:試薬瓶(500p)12本収容可能
    【特長】
    ・材質はカイダック(耐衝撃塩化ビニール)を使用しておりますので耐衝撃性・耐薬品性に優れています。
    ・薬品保管には当たり前の鍵付です。
    ・試薬瓶500mLを12本収納できます。
    ・パッキングがついておりますので、臭気が外部に漏れにくくなっております。(但し、同じ種類の試薬瓶を保管してください)
    ・側面に運搬用取手がついており運搬も楽にできます。
    ・コンパクト設計なので薬品庫900型や卓上型600Sなどにも収納できますので2重に鍵がかかることになり、安全性が向上します。
    ・入数:1台

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    試薬瓶保管庫EY-50の型番111-45901のページです。 型番111-45901に関する仕様情報を記載しております。
    試薬瓶保管庫EY-50のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    試薬瓶保管庫EY-50
    塩ビ薬品庫 EY-50
    Fine 薬品庫 EY-50
    試薬瓶収納庫 401
    試薬瓶収納庫 101
    試薬瓶収納庫 101型
    メーカーコクゴ三商東京硝子器械コクゴコクゴ三商
    通常価格42,45443,67246,00087,02265,51173,700
    通常出荷日10日目35日目6日目7日目7日目10日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    薬品庫カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト