17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

試験ふるい用専用ブラシ JNB-4

通常単価(税別)
4,516
税込単価
4,968

【仕様】・品番:JNB-4・ふるいの目開き:53μm以下・毛の太さ(mm):φ...

詳細情報を確認する

型番:

111-35304
解除
    数量:

    111-35304の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    111-35304
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,516
    ( 4,968 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・品番:JNB-4
    ・ふるいの目開き:53μm以下
    ・毛の太さ(mm):φ0.2
    ・入数:1個
    【特長】
    ・φ150以上の大きさに対応。
    ・網面を広範囲にブラッシング。
    ・台座φ80×全高55mm(毛長35mm)
    ・入数:1個

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    試験ふるい用専用ブラシ JNB-4の型番111-35304のページです。 型番111-35304に関する仕様情報を記載しております。
    試験ふるい用専用ブラシ JNB-4のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    試験ふるい用専用ブラシ JNB-4
    試験用ふるい φ200×45h 4.0mm
    TS ステンレス試験用ふるい Φ200
    標準試験用ふるい(ID製)
    試験用ふるい φ200×60h 45μm
    試験用ふるい φ200×60h 75μm
    メーカーコクゴコクゴ三商アズワンコクゴコクゴ
    通常価格4,51614,86414,600 -4,600 -23,54915,401
    通常出荷日4日目7日目19日目1日目〜7日目7日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました