ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ボルティングクロス ナイロン150メッシュ

ボルティングクロス ナイロン150メッシュ 111-3491202
通常単価(税別)
3,851
税込単価
4,236
通常出荷日:7日目

【仕様】・サイズ:幅1150mm×1m~5m未満/m・材質:ナイロン66PA・目開き:108μm・線径...

詳細を確認

型番:

111-3491202
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

111-3491202の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
111-3491202
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,851
( 4,236 )
7日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・サイズ:幅1150mm×1m~5m未満/m
・材質:ナイロン66PA
・目開き:108μm
・線径:61μm
・メッシュ:150
【特長】
・単一材質による織り網です
【用途】
・濾過、印刷、保護材等
・ふるい分け、フィルター
・長さ1m~5m未満の場合
・入数:1M

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ボルティングクロス ナイロン150メッシュの型番111-3491202のページです。 型番111-3491202に関する仕様情報を記載しております。
ボルティングクロス ナイロン150メッシュのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボルティングクロス ナイロン150メッシュ
ボルティングクロス ナイロン80メッシュ
ナイロンメッシュ
ボルティングクロス ナイロン200メッシュ30M巻
ボルティングクロス ナイロン125メッシュ30M巻
ナイロンメッシュ PAシリーズ
メーカーコクゴコクゴくればぁコクゴコクゴアズワン
通常価格3,8516,5435,597 -88,64475,2129,030 -
通常出荷日7日目4日目1日目7日目7日目12日目〜

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト