17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

パコールチャック袋 4J(100枚入)

    型番:

    111-34710
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    111-34710の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    111-34710
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,000
    ( 1,100 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・品番:4J
    ・厚さ:0.04mm
    ・幅:240mm
    ・チャック下:340mm
    ・入数:100枚入/袋

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    パコールチャック袋 4J(100枚入)の型番111-34710のページです。 型番111-34710に関する仕様情報を記載しております。
    パコールチャック袋 4J(100枚入)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    パコールチャック袋 4J(100枚入)
    パコールチャック袋 4E(100枚入)
    パコールチャック袋
    パコールチャック袋 厚み(mm)0.04/0.08
    ユニパックカラー半透明 J-4 青100枚入
    ユニパックカラー半透明 J-4 赤100枚入
    メーカーコクゴコクゴコクゴアズワンコクゴコクゴ
    通常価格1,000311156 -170 -1,8101,810
    通常出荷日5日目在庫品1日目在庫品1日目〜1日目7日目7日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ポリエチレン袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト