ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

パッカー(角型)20L

パッカー(角型)20L 111-33905
通常単価(税別)
4,001
税込単価
4,401
通常出荷日:5日目

【仕様】・容量:20L・外部サイズ:320×320×315Hmm・内部サイズ:245×245×305H...

詳細を確認

型番:

111-33905
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

111-33905の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番容量外部サイズ内部サイズ材質入数
111-3390520L320×320×315Hmm245×245×305Hmm本体…高密度ポリエチレン 蓋…低密度ポリエチレン1個

型番リスト

表示件数
型番
111-33905
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,001
( 4,401 )
5日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・容量:20L
・外部サイズ:320×320×315Hmm
・内部サイズ:245×245×305Hmm
・材質:本体…高密度ポリエチレン 蓋…低密度ポリエチレン
【特長】
・高密度ポリエチレン製の丈夫な容器です。
・密封できるフタ付きなので物流保存に役立ちます。
・取手を幅広くし持ちやすくしてあります。
・入数:1個

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パッカー(角型)20Lの型番111-33905のページです。 型番111-33905に関する仕様情報を記載しております。
パッカー(角型)20Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パッカー(角型)20L
パッカー(角型) P-20
角型テーパージャー 20L
パッカー 5L 角型 □210×205H
扁平広口缶 10・20L 角型
大型透明角型瓶クリアボーイ 20L
メーカーコクゴケニスコクゴ三商東京硝子器械東京硝子器械
通常価格4,0013,46410,0183,4543,360 -36,686
通常出荷日5日目4日目7日目3日目4日目6日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト