17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エスカップ 88-180(200個入) 111-33704

エスカップ 88-180(200個入)

通常単価(税別)
8,800
税込単価
9,680
通常出荷日:5日目

【仕様】・品番:88-180・容量:180ml・サイズ:上径81×下径58×高さ58mm【特長】・材質...

詳細を確認

    型番:

    111-33704
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    111-33704の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    111-33704
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    8,800
    ( 9,680 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・品番:88-180
    ・容量:180ml
    ・サイズ:上径81×下径58×高さ58mm
    【特長】
    ・材質:本体/ポリプロピレン、フタ/PET樹脂
    ・入数:200個

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    エスカップ 88-180(200個入)の型番111-33704のページです。 型番111-33704に関する仕様情報を記載しております。
    エスカップ 88-180(200個入)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    エスカップ 88-180(200個入)
    クリーンカップ 200B 本体 2500個入
    クリーンカップ 200TCL フタ 2500個入
    ニューディスポカップ PP 500ml200ヶ入
    石英ビーカー(ガラス)入数1個
    デスカップ D-300(500個入)
    メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴ
    通常価格8,80051,80036,80012,23119,000 -17,459
    通常出荷日5日目10日目10日目5日目10日目7日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ビーカー・計量カップカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト