17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

デスカップ D-300(500個入)

通常単価(税別)
17,45916,434
税込単価
19,20518,077
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:7日目

【仕様】・品番:D-300・容量:300ml・サイズ:上径85×下径68×高さ95mm【特長】・成型時...

詳細を確認

    型番:

    111-33605
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    111-33605の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    111-33605
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    17,45916,434
    ( 18,077 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・品番:D-300
    ・容量:300ml
    ・サイズ:上径85×下径68×高さ95mm
    【特長】
    ・成型時の離型剤を使用しておりませんから、
    ・ 検査、混合、反応、分析などに適しています。
    ・形状がしっかりしており、使用時手からすべり落ちにくいです。
    ・入数:500個

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    デスカップ D-300(500個入)の型番111-33605のページです。 型番111-33605に関する仕様情報を記載しております。
    デスカップ D-300(500個入)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    デスカップ D-300(500個入)
    デスカップ D
    デスカップ
    石英ビーカー(ガラス)入数1個
    ニューディスポカップ PP 500ml200ヶ入
    エスカップ 88-180(200個入)
    メーカーコクゴコクゴテラオカコクゴコクゴコクゴ
    通常価格17,4598,148 -8,171 -19,000 -12,2318,800
    通常出荷日7日目7日目1日目〜10日目5日目5日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ビーカー・計量カップカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト