17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ロックキーパー B-899N

通常単価(税別)
2,280
税込単価
2,508
通常出荷日:9日目

【仕様】・品番:B-899N・サイズ:278×365×245mm・材質:本体・フタ/ポリプロピレン ロ...

詳細を確認

    型番:

    111-29804
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    111-29804の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    111-29804
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,280
    ( 2,508 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・品番:B-899N
    ・サイズ:278×365×245mm
    ・材質:本体・フタ/ポリプロピレン ロック/ABS樹脂 パッキン/シリコーンゴム
    【特長】
    ・使いやすいロック式で開閉も簡単です。
    ・シリコーンパッキン付きで密封性も抜群です。
    ・底部と蓋の溝がフィットするため、積み重ねても滑らず安定性が得られます。
    ・入数:1個

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ロックキーパー B-899Nの型番111-29804のページです。 型番111-29804に関する仕様情報を記載しております。
    ロックキーパー B-899Nのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ロックキーパー B-899N
    ロックキーパー B-895N
    丸キーパー B-315
    ジャンボキーパー S 3.1L B-385
    タンク・Bシリーズ 本体/フタ
    PE広口瓶 白 50ml N型 600本入
    メーカーコクゴ岩崎工業岩崎工業岩崎工業アズワンコクゴ
    通常価格2,2801,5206701,0904,900 -25,191
    通常出荷日9日目3日目3日目3日目1日目7日目

    樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト