17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

石油缶・ドラム缶用ロ-ト 240B

通常単価(税別)
33,00030,950
税込単価
36,30034,045
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:7日目

【仕様】・型番:240B ・寸法:口径240φmm×足径150φmm×150φmm・入数:1個

詳細を確認

    型番:

    111-25404
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    111-25404の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    111-25404
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    33,00030,950
    ( 34,045 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・型番:240B
    ・寸法:口径240φmm×足径150φmm×150φmm
    ・入数:1個

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    石油缶・ドラム缶用ロ-ト<SUS304> 240Bの型番111-25404のページです。 型番111-25404に関する仕様情報を記載しております。
    石油缶・ドラム缶用ロ-ト 240Bのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    石油缶・ドラム缶用ロ-ト 240B
    SUS304ロート 240×25×150
    SUS304ロート
    SUS製ドラム缶用コック
    ペール缶用SUS製コック SPシリーズ
    ドラム缶ロート
    メーカーコクゴコクゴコクゴアズワンアズワンアズワン
    通常価格33,00016,1877,559 -46,351 -64,05323,000
    通常出荷日7日目6日目6日目7日目〜9日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ロートカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト