17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シリコーンクリーンヘラ 大

通常単価(税別)
10,370
税込単価
11,407
通常出荷日:7日目

【仕様】・サイズ:大・寸法:幅130mm×全長390mm・入数:1個

    型番:

    111-20105
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    111-20105の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    111-20105
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    10,370
    ( 11,407 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・サイズ:大
    ・寸法:幅130mm×全長390mm
    ・入数:1個

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    シリコーンクリーンヘラ 大の型番111-20105のページです。 型番111-20105に関する仕様情報を記載しております。
    シリコーンクリーンヘラ 大のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    シリコーンクリーンヘラ 大
    MPFシリコーンクリーンヘラ 小
    ステンレス万能スコップ 大
    PTFEひしゃく(大) 250ml CW36250
    MPFシリコーンスクレイパー 大短・ヘラ先R型
    東京硝子 スーパーパップペン 大 GMP0020 2本
    メーカーコクゴアラム三商三商アラム東京硝子器械
    通常価格10,3703,954 -12,94627,6365,88113,141
    通常出荷日7日目1日目3日目10日目1日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト