17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハイパック Sシリーズ

通常単価(税別)
1,1594,459
税込単価
1,2754,905
通常出荷日:7日目

抗菌。サイズが豊富で用途が広い。フタを外して電子レンジOK!。フタは食器洗浄機に使用不可。

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 容量(L)

  • サイズ(mm)

  • 品番

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

容量

(L)

サイズ

(mm)

品番

内容量

最小発注数量
2.44
232×167×90H(外寸法)
S-31
1個
1個
16
475×328×131H(外寸法)
S-39
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,159
( 1,275 )
7日目
4,459
( 4,905 )
7日目

詳細情報

基本情報

抗菌。
サイズが豊富で用途が広い。
フタを外して電子レンジOK!。
フタは食器洗浄機に使用不可。

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイパック Sシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイパック Sシリーズ
封印ボトル 100/250ml
テーパータンク 100L 開放型
ポリカーボネート 大型瓶 10/20/30L
PPクリアジャー CJシリーズ
PFAボトル 細口 500/1000ml
メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴ
通常価格1,159-21,719 -78,887 -25,950 -15,298 -5,300 -
通常出荷日7日目7日目10日目〜8日目〜10日目7日目
商品タイプPP(ポリプロピレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器PE(ポリエチレン)製容器その他樹脂製容器PP(ポリプロピレン)製容器ふっ素樹脂製容器
形状角型丸型丸型丸型丸型丸型
材質本体材質:ポリプロピレン、フタ材質:EVA樹脂本体/高密度ポリエチレン、キャップ/ポリプロピレン、一体型中栓/リニアポリエチレン本体:HDPE、かぶせ蓋:HDPE、コック:PVC、架台:HDPE、ネジキャップ:HDPEポリカーボネート本体・キャップ/ポリプロピレン(PP)、中栓/リニアポリエチレン(LLDPE)-
内容量1個200本1台1本-1本
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト