ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ハイパックS-27

ハイパックS-27 111-19208
通常単価(税別)
1,220
税込単価
1,342
通常出荷日:3日目

【仕様】・品番:S-27・容量:2000ml・本体材質:ポリプロピレン・フタ材質:EVA樹脂・外寸法:...

詳細を確認

型番:

111-19208
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

111-19208の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番品番容量本体材質フタ材質外寸法入数
111-19208S-272000mlポリプロピレンEVA樹脂219×219×55H1個

型番リスト

表示件数
型番
111-19208
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,220
( 1,342 )
3日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・品番:S-27
・容量:2000ml
・本体材質:ポリプロピレン
・フタ材質:EVA樹脂
・外寸法:219×219×55H
・219×219×55H
・入数:1個

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハイパックS-27の型番111-19208のページです。 型番111-19208に関する仕様情報を記載しております。
ハイパックS-27のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイパックS-27
ハイパック Sシリーズ
ハイパックS-35
ハイパック 角型 S-38
ハイパック 角型 S-37
ハイパック容器 容量 970mL~1460mL
メーカーコクゴコクゴコクゴ三商三商アズワン
通常価格1,2201,159 -1,450730570640 -
通常出荷日3日目7日目3日目1日目1日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト