17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

OIML型標準分銅 単体 E2/F1/F2/M1/M2級

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,400104,000
税込単価
11,440114,400

【特長】・OIML(国際法定計量機関)R111準拠、日本工業規格「JIS B7...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    天秤関連品
  • オプション品
    天びん用分銅
  • 詳細タイプ
    OIML型標準分銅
未確定 23 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 分銅公称値

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内
    • 15日以内
    • 20日以内

型番リスト

表示件数

分銅公称値

備考

最小発注数量
50g
E2級
1個
200g
F1級
1個
20g
F1級
1個
5g
F1級
1個
5kg
M1級
1個
200g
M2級
1個
100g
M2級
1個
200g
E2級+ランク2、JCSS校正証明書(新規セット)
1個
50g
E2級+ランク2、JCSS校正証明書(新規セット)
1個
10g
E2級+ランク2、JCSS校正証明書(新規セット)
1個
1g
E2級+ランク2、JCSS校正証明書(新規セット)
1個
500mg
E2級+ランク2、JCSS校正証明書(新規セット)
1個
10mg
E2級+ランク2、JCSS校正証明書(新規セット)
1個
1kg
F1級+ランク3、JCSS校正証明書(新規セット)
1個
200g
F1級+ランク3、JCSS校正証明書(新規セット)
1個
100g
F1級+ランク3、JCSS校正証明書(新規セット)
1個
200g
F2級+ランク4、JCSS校正証明書(新規セット)
1個
20g
F2級+ランク4、JCSS校正証明書(新規セット)
1個
1mg
M1級+ランク5、JCSS校正証明書(新規セット)
1個
1kg
M2級+ランク5、JCSS校正証明書(新規セット)
1個
500g
M2級+ランク5、JCSS校正証明書(新規セット)
1個
200g
M2級+ランク5、JCSS校正証明書(新規セット)
1個
10g
M2級+ランク5、JCSS校正証明書(新規セット)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,800
( 22,880 )
15日目
24,700
( 27,170 )
15日目
11,700
( 12,870 )
15日目
10,400
( 11,440 )
15日目
104,000
( 114,400 )
15日目
15,600
( 17,160 )
15日目
14,300
( 15,730 )
15日目
58,000
( 63,800 )
15日目
40,000
( 44,000 )
15日目
38,000
( 41,800 )
15日目
35,000
( 38,500 )
20日目
23,000
( 25,300 )
15日目
23,000
( 25,300 )
15日目
56,000
( 61,600 )
15日目
39,000
( 42,900 )
15日目
34,000
( 37,400 )
15日目
31,000
( 34,100 )
15日目
20,000
( 22,000 )
15日目
11,500
( 12,650 )
9日目
30,500
( 33,550 )
15日目
26,500
( 29,150 )
15日目
23,000
( 25,300 )
15日目
16,000
( 17,600 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・OIML(国際法定計量機関)R111準拠、日本工業規格「JIS B7609:2008」に適合
・F1・F2・M1・M2級分銅には、新JISマーク(JIS規格適合のしるし)がついています。(E2級分銅はJIS 対象外)
・非磁性ステンレス鋼製、鏡面仕上げ(E2・F1・F2級)、機械仕上げ(M1・M2級)
・20kg-1g:円筒型 20kg-5kg(アルミ製ケース入り)
・2kg-1g(樹脂製ケース入り)
・500mg-1mg:板状(樹脂性ケース入り)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

OIML型標準分銅 単体 E2/F1/F2/M1/M2級のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
OIML型標準分銅 単体 E2/F1/F2/M1/M2級
分銅 E-2級・F-1級
まくら型分銅(M1級)質量 2㎏
OIML型標準分銅F1級
OIML型標準分銅 単体 E2級 200g
枕型分銅(ステンレス製)F2級
メーカーコクゴアズワンケニス三商コクゴ新光電子
通常価格10,400-4,100 -32,775105,300 -37,70049,926 -
通常出荷日9日目〜1日目11日目11日目〜15日目1日目
商品タイプ天秤関連品-----
オプション品天びん用分銅-----
詳細タイプOIML型標準分銅-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

分銅カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト