17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

OIML型標準分銅 単体 E2級+ランク2 100g+JCSS校正証明書(新規セット)

通常単価(税別)
51,000
税込単価
56,100
通常出荷日:15日目

【特長】・OIML(国際法定計量機関)R111準拠、日本工業規格「JIS B7609:2008」に適合...

詳細を確認

    型番:

    110-64108
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    110-64108の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 15日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    110-64108
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    51,000
    ( 56,100 )
    15日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・OIML(国際法定計量機関)R111準拠、日本工業規格「JIS B7609:2008」に適合
    ・F1・F2・M1・M2級分銅には、新JISマーク(JIS規格適合のしるし)がついています。(E2級分銅はJIS 対象外)
    ・非磁性ステンレス鋼製、鏡面仕上げ(E2・F1・F2級)、機械仕上げ(M1・M2級)
    ・20kg-1g:円筒型 20kg-5kg(アルミ製ケース入り)
    ・2kg-1g(樹脂製ケース入り)
    ・500mg-1mg:板状(樹脂性ケース入り)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    OIML型標準分銅 単体 E2級+ランク2 100g+JCSS校正証明書(新規セット)の型番110-64108のページです。 型番110-64108に関する仕様情報を記載しております。
    OIML型標準分銅 単体 E2級+ランク2 100g+JCSS校正証明書(新規セット)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    OIML型標準分銅 単体 E2級+ランク2 100g+JCSS校正証明書(新規セット)
    OIML型標準分銅 単体 M1級+ランク5 100g+JCSS校正証明書(新規セット)
    OIML型標準分銅 単体 M1級+ランク5 200g+JCSS校正証明書(新規セット)
    OIML型標準分銅 単体 F1級+ランク3 200mg+JCSS校正証明書(新規セット)
    OIML型標準分銅 単体 E2級 200g
    OIML型標準分銅 単体 F1級 100g
    メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴ
    通常価格51,00023,00024,00017,50037,70020,800
    通常出荷日15日目15日目15日目15日目15日目15日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    分銅カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト