17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エーデルⅡ 16.5 1000個入ロールタイプ

通常単価(税別)
9,503
税込単価
10,453
通常出荷日:8日目

【仕様】・サイズ:16.5・内径:16.5φ・長さ:60mm・厚さ:0.1mm【特長】・独自の無塩素処...

詳細を確認

    型番:

    110-54502
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    110-54502の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    110-54502
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    9,503
    ( 10,453 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・サイズ:16.5
    ・内径:16.5φ
    ・長さ:60mm
    ・厚さ:0.1mm
    【特長】
    ・独自の無塩素処理技術によるノンパウダーを実現。
    ・無硫黄、無塩素で貴金属等の腐食がありません。
    ・静電気による電子部品等への影響を低減。表面抵抗率1010~11Ω/sq。
    ・柔らかく指にフィットする装着感、ワークが滑りにくく作業効率がアップ。
    【用途】
    ・半導体、液晶ディスプレー、音響、映像、光学機器(レンズ)等のIT関連、エレクトロニクスの分野で、静電気対策、クリーンルーム対応が必要な作業に最適。
    ・入数:1000個

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    エーデルⅡ 16.5 1000個入ロールタイプの型番110-54502のページです。 型番110-54502に関する仕様情報を記載しております。
    エーデルⅡ 16.5 1000個入ロールタイプのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    エーデルⅡ 16.5 1000個入ロールタイプ
    エーデルⅡ
    エーデルEX 指サック 1000個入
    エーデル指サック
    指サック (天然ゴム) 口切タイプ 1000本入
    指サック (天然ゴム) ストレートタイプ 1000本入
    メーカーコクゴ鈴木ラテックスコクゴ鈴木ラテックスミスミミスミ
    通常価格9,5035,880 -7,1138,030 -2,0322,032
    通常出荷日8日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    指サックカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト