17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

石英セル T-11-UV-1

通常単価(税別)
38,200
税込単価
42,020
通常出荷日:7日目

【仕様】・型式(タイプ 材質 L/P):T-11-UV-1・外寸(OL×OW×H):3.5×12.5×...

詳細を確認

    型番:

    110-53715
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    110-53715の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    110-53715
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    38,200
    ( 42,020 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・型式(タイプ 材質 L/P):T-11-UV-1
    ・外寸(OL×OW×H):3.5×12.5×55.0mm
    ・内寸(IL×IW):1.0×10.0mm
    ・容積:0.400ml
    ・※取扱上の注意
    ・?ガラス(プラスチック)製品ですので、衝撃を加えると破損して破片が飛んだり、落下して身体を傷つける恐れがありますのでご注意ください。
    ・?セルの光学面は傷つけないようにくれぐれもご注意ください。
    ・?セルホルダーへの出し入れやピペットで液を注入するときには側板だけに触れるようにしてください。
    ・?セルをテーブル上に置くときには光学面を下にしないでください。
    ・?ピンセットを使用する際には、キズ防止のため専用ピンセットをご使用ください。
    ・?紫外部での測定では手の脂肪も敏感に影響し測定誤差の原因になります。
    ・?使用後はなるべく早く洗浄してください。
    ・セル洗浄方法
    ・一般的には、セル専用洗浄剤にセルを浸し、30~50℃にて約10分間保持したあと水洗し、さらに無機物の汚れを取るために希硝酸と少量の過酸化水素水を加えた溶液に約30分間浸してください。最後に蒸留水で十分リンスしたあと水を切って乾燥させてください。洗浄器具として超音波洗浄器を用いることにより、より良い洗浄を得ることができますが、超音波ダメージによりセルが破損することがありますので、使用時は十分注意してください。
    ・入数:1個

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    石英セル T-11-UV-1の型番110-53715のページです。 型番110-53715に関する仕様情報を記載しております。
    石英セル T-11-UV-1のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    石英セル T-11-UV-1
    石英セル T-1-UVシリーズ
    石英セル T-5-UV-10
    ねじ口試験管 ST-13M~25 C-1T~5T付
    ねじ口試験管 ST-13M~25 KC-1T~5T付
    石英試験管 S-18
    メーカーコクゴコクゴコクゴ日電理化硝子日電理化硝子ケニス
    通常価格38,20022,900 -8,50014,896 -14,979 -6,329
    通常出荷日7日目7日目5日目6日目6日目4日目

    試験管・チューブカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト