17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ボンベスタンド ANX-B512

通常単価(税別)
26,000
税込単価
28,600
通常出荷日:10日目

【仕様】・寸法W×D×H:460×300×602.3mm・フレームパイプ:スチールパイプφ25mm メ...

詳細を確認

    型番:

    110-53401
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    110-53401の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 10日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    110-53401
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    26,000
    ( 28,600 )
    10日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・寸法W×D×H:460×300×602.3mm
    ・フレームパイプ:スチールパイプφ25mm メラミン焼付塗装仕上
    ・ボンベ収納最大径:φ166mm以内
    ・収納ボンベ:1500L×2本
    ・チェーン付き
    ・入数:1台

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ボンベスタンド ANX-B512の型番110-53401のページです。 型番110-53401に関する仕様情報を記載しております。
    ボンベスタンド ANX-B512のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ボンベスタンド ANX-B512
    ボンベスタンド 110-53402
    ANXボンベスタンド (6000&7000L兼用)
    ステンレススタンド
    ユニットスタンド
    馬蹄スタンド/クモ足スタンド L
    メーカーコクゴコクゴテラオカコクゴアズワンケニス
    通常価格26,00027,00045,000 -129,10644,132 -33,257
    通常出荷日10日目10日目4日目10日目9日目〜11日目

    実験用スタンドカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト