17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラック ベタ棚・棚板4枚仕様 RB4-6045

通常単価(税別)
62,46954,822
税込単価
68,71660,304
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:8日目

【仕様】・間口×奥行×高さ588×438×1800mm・均等耐荷重:棚1枚当り200kg、1台当り10...

詳細を確認

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番:

110-52919
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

110-52919の仕様・寸法情報

商品タイプ
軽量タイプ(~200Kg)
材質
ステンレス
天地棚段数(段)
4
連結タイプ
単体型
間口(mm)
588
奥行(mm)
438
高さ(mm)
1800
均等積載量(kg/段)
200

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
110-52919
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
62,46954,822
( 60,304 )
8日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・間口×奥行×高さ588×438×1800mm
・均等耐荷重:棚1枚当り200kg、1台当り1000kg
【特長】
・棚板は25mmピッチにて調整できます。
・SUS304製も製作可能です。
【用途】に合わせて棚の枚数を増やすことができます。
【用途】
・クリーンルーム、研究室、実験室、食品工場
・入数:1台

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラック ベタ棚・棚板4枚仕様 RB4-6045の型番110-52919のページです。 型番110-52919に関する仕様情報を記載しております。
ラック ベタ棚・棚板4枚仕様 RB4-6045のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
A
棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
Q支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
A
安全性、強度の面からお勧めできません。
Q棚板を外して使用できますか?
A
商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラック ベタ棚・棚板4枚仕様 RB4-6045
ラック ベタ棚・棚板4枚仕様
ステンレスラック (SUS430・ベタ棚4段仕様) RB4シリーズ
ステンレスラック(ベタ棚タイプ) 4段 RBN4型/RB4型 SUS304
ステンレスラック (SUS304・ベタ棚4段仕様) RBN4シリーズ
ステンレスラック (SUS430・ベタ棚5段仕様) RB5シリーズ
メーカーコクゴコクゴアズワンシンコーアズワンアズワン
通常価格62,4693,300 -60,107 -44,131 -89,227 -61,697 -
通常出荷日8日目8日目8日目〜5日目9日目8日目
商品タイプ軽量タイプ(~200Kg)--中量タイプ(200Kg~500Kg)--
材質ステンレス--ステンレスステンレスステンレス
天地棚段数(段)4--445
連結タイプ単体型--単体型単体型単体型
間口(mm)588-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト