17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

試薬瓶収納ケース ES-6(コクゴ)

通常単価(税別)
22,000
税込単価
24,200
通常出荷日:8日目

【仕様】・外寸法:270×190×310Hmm・材質:本体/塩ビ 白、フタ/塩ビ オレンジ・内寸法:2...

詳細を確認

    型番:

    110-52801
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    110-52801の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    110-52801
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    22,000
    ( 24,200 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・外寸法:270×190×310Hmm
    ・材質:本体/塩ビ 白、フタ/塩ビ オレンジ
    ・内寸法:264×184×304mm
    ・付属品:カギ付きパッチン
    【特長】
    ・試薬瓶を雛壇式に並べられるので、薬品が一目でわかります。
    ・500ml試薬瓶を上段に3本、下段3本、計6本収納できます。カギ付。
    ・カギ、蝶番を除きすべて塩ビ製です。
    ・入数:1台

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    試薬瓶収納ケース ES-6(コクゴ)の型番110-52801のページです。 型番110-52801に関する仕様情報を記載しております。
    試薬瓶収納ケース ES-6(コクゴ)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    試薬瓶収納ケース ES-6(コクゴ)
    試薬瓶収納庫 401
    試薬瓶収納庫 101
    試薬瓶収納庫 101型
    試薬瓶収納庫 401型
    エンビ保管ケース
    メーカーコクゴコクゴコクゴ三商三商アズワン
    通常価格22,00097,90073,70073,70097,900178,917
    通常出荷日8日目7日目7日目10日目10日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    薬品庫カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト