17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

卓上除震台 VAM-I/VAM-II

通常単価(税別)
122,000146,500特別価格
税込単価
134,200161,150特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:13日目~15日目

【特長】・精度機器を振動からまもり、正確な精密測定が可能な卓上型【用途】・精度天びんの据付台

詳細を確認
  • 商品タイプ
    天秤関連品
  • オプション品
  • 詳細タイプ
    卓上除震台
  • 耐荷重
    約30kg
  • 備考
    除震機構:特殊構造の震動アブソーバー内蔵
  • 材質
    高級テラゾー製研磨仕上げ
  • 内容量
    1台
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 13日以内
    • 15日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

品番

質量

内容量

最小発注数量
560×455×85(概略外形寸法)
VAM-Ⅰ
約36kg
1台
1個
455×370×85(概略外形寸法)
VAM-Ⅱ
約23kg
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
146,500139,790
( 153,769 )
15日目
122,000116,412
( 128,053 )
13日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・精度機器を振動からまもり、正確な精密測定が可能な卓上型
【用途】
・精度天びんの据付台

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

卓上除震台 VAM-I/VAM-IIのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
卓上除震台 VAM-I/VAM-II
フリックマット 硬度40°
フリックマット 硬度60°
フリックマット 硬度90°
フリックマット 硬度85°
卓上除振台 VAMシリーズ
メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴ東京硝子器械
通常価格122,000-4,091 -4,091 -6,4004,091109,781
通常出荷日13日目〜5日目〜6日目〜11日目8日目6日目
商品タイプ天秤関連品その他その他その他その他天秤関連品
オプション品シート・マットシート・マットシート・マットシート・マット
詳細タイプ卓上除震台フリックマットフリックマットフリックマットフリックマット-
耐荷重約30kg-----
備考除震機構:特殊構造の震動アブソーバー内蔵-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト