17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

高精度電子天びん AJシリーズ

通常単価(税別)
75,764111,176
税込単価
83,340122,294
通常出荷日:15日目

【仕様】・コクゴの天秤・天秤関連品 高精度電子天びん AJシリーズ。

  • 商品タイプ
    電子天秤
  • 最小表示 (mg)
    10
  • サイズ (mm)
    計量皿寸法:W180×D160、外形寸法(WDH):192×265×87
  • 目量(e)
    0.1g
  • 実目量(d)
    0.01g
  • 直線性
    ±0.03g
  • 再現性 (σ)
    0.01g
  • 内容量
    1台
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 秤量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

型番リスト

表示件数

秤量

(g)

備考

品番

内容量

最小発注数量
3200
JIS精度等級:Ⅱ級
AJ-3200JS
1台
1個
6200
JIS精度等級:Ⅰ級
AJ-6200JS
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
75,764
( 83,340 )
15日目
111,176
( 122,294 )
15日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・コクゴの天秤・天秤関連品 高精度電子天びん AJシリーズ。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高精度電子天びん AJシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高精度電子天びん AJシリーズ
電子分析天びん
高精度電子天びん RJ-3200
電子天びん TW-Nシリーズ
電子台ばかり FGシリーズ
音叉式電子天秤 ALEシリーズ
メーカーコクゴ東京硝子器械新光電子島津製作所東京硝子器械三商
通常価格75,764-185,278 -70,50988,861 -31,775 -80,000 -
通常出荷日15日目6日目7日目4日目6日目19日目
商品タイプ電子天秤電子天秤電子天秤電子天秤電子天秤電子天秤
最小表示(mg)100.110150001
サイズ(mm)計量皿寸法:W180×D160、外形寸法(WDH):192×265×87-----
目量(e)0.1g-----
実目量(d)0.01g-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト