ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エスコ エスコ 電子はかり EA715AD |
|
エー・アンド・デイ 防塵・防水電子天びん GX-AWPシリーズ(A&D Apollo) |
|
ミスミ ブロックゲージ 単品(1級相当品) |
【仕様】
・型式:AJ-4200JS
・ひょう量(Max):4200g
・最小表示:0.01g
・目量(e):0.1g
・実目量(d):0.01g
・JIS精度等級:Ⅱ級
・直線性:±0.03g
・再現性(σ):0.01g
・計量皿寸法:W180×D160mm
・外形寸法(WDH):192×265×87mm
・入数:1台

CUSTOM KOBO
六角軸コバルトHSS鋼ドリル刃セット(10本組)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エー・アンド・デイ
校正用分銅内蔵 分析天びん GRシリーズ
0通常価格(税別):121,553円~

三商
A&D パーソナル電子天秤 EK-12Ki
0通常価格(税別):41,800円

エー・アンド・デイ
接続ケーブル(バラ線~バラ線、2m)
0通常価格(税別):10,000円

エー・アンド・デイ
内蔵分銅付き分析天びん
0通常価格(税別):60,069円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,479円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,804円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):146円~

シンワ測定
直尺 ステン
4.3通常価格(税別):285円~