17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

高精度電子天びん AJ-420JS

通常単価(税別)
104,76088,930
税込単価
115,23697,823
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:15日目

【仕様】・型式:AJ-420JS・ひょう量(Max):420g・最小表示:0.001g・目量(e):0...

詳細を確認

    型番:

    110-50803
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    110-50803の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 15日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    110-50803
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    104,76088,930
    ( 97,823 )
    15日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・型式:AJ-420JS
    ・ひょう量(Max):420g
    ・最小表示:0.001g
    ・目量(e):0.01g
    ・実目量(d):0.001g
    ・JIS精度等級:Ⅱ級
    ・直線性:±0.003g
    ・再現性(σ):0.001g
    ・計量皿寸法:φ118mm
    ・外形寸法(WDH):182×235×168mm(風防を含む)
    ・入数:1台

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    高精度電子天びん AJ-420JSの型番110-50803のページです。 型番110-50803に関する仕様情報を記載しております。
    高精度電子天びん AJ-420JSのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    高精度電子天びん AJ-420JS
    高精度電子天びん AJ-220JS
    高精度電子天びん AJ-320JS
    高精度電子天びん AJ-4200JS
    高精度電子天びん AJシリーズ
    高精度電子天びん ALEシリーズ
    メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴ新光電子
    通常価格104,76077,60082,451109,61189,241 -62,938 -
    通常出荷日15日目15日目15日目15日目15日目5日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト