ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
日本綿棒 工業用綿棒 (先端筒型)【200個入り】 |
|
HUBY 工業用綿棒 先端砲弾型2.6mm・紙軸【100~50,000個入り】 |
|
ミスミ 極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)【1~20個入り】 |
|
ミスミ 油汚れ用手洗い洗剤 天然スクラブ粒子入(アロエエキス配合) |
特長
・IPA、アセトン等での使用にあたり、ゴミの発生が少ない。
【用途】
・IPA、アセトン等での利用した細かな場所の洗浄等。
・入数:25本×50
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
工業用綿棒 小分け・HUBY(R)-340 シリコンフリー
4通常価格(税別):410円~

日本綿棒
工業用綿棒 (先端筒型)
4.7通常価格(税別):1,097円~

日本綿棒
工業用綿棒(先端砲弾型)軸:紙
4通常価格(税別):329円~

アズワン
工業用綿棒 1-6547
4.3通常価格(税別):142円~

HUBY
工業用綿棒(先端コーン型5.0mm) コットンアプリケーター
4通常価格(税別):520円~

日本綿棒
工業用綿棒 (先端極細コーン型)
3通常価格(税別):136円

日本綿棒
工業用綿棒 (先端コーン型)
0通常価格(税別):657円

HUBY
工業用綿棒 先端筒型2.0mm・紙軸
5通常価格(税別):602円~

アズワン
工業用綿棒 小分け・HUBY(R)-340
5通常価格(税別):400円~