ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

PTFE撹拌シール用パッキン 8φ用 3枚組

PTFE撹拌シール用パッキン 8φ用 3枚組 110-48701
通常単価(税別)
1,556
税込単価
1,712
通常出荷日:4日目

【仕様】・穴径:8φ用【特長】・PTFE撹拌シール用Vパッキンは、NR0262、NR0263のシール材...

詳細を確認

型番:

110-48701
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

110-48701の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番穴径入数
110-487018φ用3枚組

型番リスト

表示件数
型番
110-48701
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,556
( 1,712 )
4日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・穴径:8φ用
【特長】
・PTFE撹拌シール用Vパッキンは、NR0262、NR0263のシール材として3枚1セットとして入れており、摩耗した場合に取り替えてください。
・入数:3枚組

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PTFE撹拌シール用パッキン 8φ用 3枚組の型番110-48701のページです。 型番110-48701に関する仕様情報を記載しております。
PTFE撹拌シール用パッキン 8φ用 3枚組のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PTFE撹拌シール用パッキン 8φ用 3枚組
オールPTFE撹拌シール(減圧用)
PTFEジェット型撹拌棒 φ8×450
PTFE撹拌羽根 2枚羽根・4枚羽根
ウルトラスターラー重量物用スタンド KO-3
パーフェクトシール
メーカーコクゴアズワン三商アズワンアズワンアズワン
通常価格1,5565,280 -51,4598,170 -13,58514,060
通常出荷日4日目1日目12日目1日目1日目1日目

撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト