17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
ミスミ
六角棒スパナ 標準寸法(ミリ)
エイト
六角棒L形レンチ
TONE

PTFE撹拌シール減圧用 TS 29/42

通常単価(税別)
7,700
税込単価
8,470
通常出荷日:7日目

【仕様】・適用攪拌棒:8φ・TS:29/42【特長】・PTFE撹拌シールは、中にVパッキン3ヶにて完全...

詳細を確認

    型番:

    110-48604
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    110-48604の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    110-48604
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    7,700
    ( 8,470 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・適用攪拌棒:8φ
    ・TS:29/42
    【特長】
    ・PTFE撹拌シールは、中にVパッキン3ヶにて完全シールされており、上部ナットをゆるめて撹拌棒を上から差し込み、締付けシールします。
    ・入数:1個

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    PTFE撹拌シール減圧用 TS 29/42の型番110-48604のページです。 型番110-48604に関する仕様情報を記載しております。
    PTFE撹拌シール減圧用 TS 29/42のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    PTFE撹拌シール減圧用 TS 29/42
    PTFE撹拌シール減圧用 8Φ
    PTFE撹拌シール装置用 8φ×R1/2
    撹拌シール(ユニバーサルスターラーガイド) TS:34/45 16φ
    ふっ素樹脂(R)被覆撹拌減圧装置
    攪拌棒 半月形羽根用
    メーカーコクゴコクゴコクゴフロンケミカルアズワン柴田科学
    通常価格7,7007,500 -9,60083,66043,229 -7,760
    通常出荷日7日目7日目7日目8日目7日目〜6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    撹拌棒カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト