17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PTFEフィルター(ユニオンエルボー付)

通常単価(税別)
12,750
税込単価
14,025
通常出荷日:9日目

【仕様】・PTFE100%を特殊成形したものです。・気孔径(μ):5~10

型番:

110-48253
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

110-48253の仕様・寸法情報

商品タイプ
フィルター
気孔径(μ)
5~10
適用外径(Φ)
8
フィルター外径(Φ)
8
入数(個)
1
-
-

絞り込み条件

  • 適用外径(Φ)

  • フィルター外径(Φ)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
110-48253

適用外径

(Φ)

フィルター外径

(Φ)

最小発注数量
8
8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,750
( 14,025 )
9日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・PTFE100%を特殊成形したものです。
・気孔径(μ):5~10

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PTFEフィルター(ユニオンエルボー付)の型番110-48253のページです。 型番110-48253に関する仕様情報を記載しております。
PTFEフィルター(ユニオンエルボー付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PTFEフィルター(ユニオンエルボー付)
PTFEフィルター(ストレートユニオン付)
PTFEフィルター接続 丸タイプ
カートリッジ純水器装置セット(電気伝導率計・前後フィルター付)
活性炭フィルターカートリッジ YCCシリーズ
フィルターハウジング NFH-Aシリーズ
メーカーコクゴコクゴコクゴオルガノ日本フイルター日本フイルター
通常価格12,75011,600 -17,800 -177,712 -2,929 -6,997 -
通常出荷日9日目5日目〜8日目〜8日目1日目1日目
商品タイプフィルターフィルターフィルターカートリッジ式純水器フィルターハウジング
気孔径(μ)5~105~105~10---
入数(個)111---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カートリッジ式純水器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト