17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PTFEフィルター接続角タイプ 6φ

通常単価(税別)
23,00022,183
税込単価
25,30024,401
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:10日目

【仕様】・適用外径:6φ・フィルター部寸法:30×30×20mm・孔径:約5~10?【特長】・PTFE...

詳細を確認

    型番:

    110-48231
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    110-48231の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 10日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    110-48231
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    23,00022,183
    ( 24,401 )
    10日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・適用外径:6φ
    ・フィルター部寸法:30×30×20mm
    ・孔径:約5~10?
    【特長】
    ・PTFE100%を特殊成形したものです。
    ・入数:1個

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    PTFEフィルター接続角タイプ 6φの型番110-48231のページです。 型番110-48231に関する仕様情報を記載しております。
    PTFEフィルター接続角タイプ 6φのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    PTFEフィルター接続角タイプ 6φ
    PTFEフィルター接続角タイプ 8φ
    PTFEフィルター接続 丸タイプ
    PTFEフィルター(ユニオンエルボー付) 12φ
    PTFEフィルター(ストレートユニオン付) 12φ
    PTFEフィルター(ユニオンエルボー付)
    メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴ
    通常価格23,00023,50017,800 -14,80014,00012,750
    通常出荷日10日目10日目8日目〜10日目10日目9日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    カートリッジ式純水器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト