17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PTFEフィルター接続 丸タイプ

通常単価(税別)
17,80018,400
税込単価
19,58020,240
通常出荷日:8日目~10日目

【仕様】・PTFE100%を特殊成形したものです。・気孔径(μ):5~10

  • 商品タイプ
    フィルター
  • 気孔径 (μ)
    5~10
  • フィルター部寸法 (mm)
    20Φ×50
  • 入数 (個)
    1
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 適用外径(Φ)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 10日以内

型番リスト

表示件数

適用外径

(Φ)

最小発注数量
6
1個
8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,800
( 19,580 )
10日目
18,400
( 20,240 )
8日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・PTFE100%を特殊成形したものです。
・気孔径(μ):5~10

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PTFEフィルター接続 丸タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PTFEフィルター接続 丸タイプ
PTFEフィルター(ユニオンエルボー付)
PTFEフィルター(ストレートユニオン付)
活性炭フィルターカートリッジ YCCシリーズ
フィルターハウジング NFH-Aシリーズ
フィルターハウジング NFH-NPPシリーズ
メーカーコクゴコクゴコクゴ日本フイルター日本フイルター日本フイルター
通常価格17,800-12,75011,600 -2,929 -7,999 -9,259 -
通常出荷日8日目〜9日目5日目〜1日目1日目1日目
商品タイプフィルターフィルターフィルターフィルターハウジングハウジング
気孔径(μ)5~105~105~10---
フィルター部寸法(mm)20Φ×50-----
入数(個)111---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カートリッジ式純水器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト