PTFEフィルターメネジ角タイプ30×30×20mm
- 通常単価(税別)
- 14,500円
- 税込単価
- 15,950円
通常出荷日:10日目
【仕様】・接続ネジ:RC 1/4・寸法:30×30×20mm・孔径:約5~10μ【特長】・PTFE10...
詳細を確認- 単価(税別)
-円
- 合計(税別)
- -円
(税込価格:-円)
- 出荷日
- -
(参考出荷日:-円)
PTFEフィルターメネジ角タイプ30×30×20mmの型番110-48211のページです。
型番110-48211に関する仕様情報を記載しております。
PTFEフィルターメネジ角タイプ30×30×20mmのレビュー
この商品を見た人は、こんな商品も見ています
|
| コクゴ | コクゴ | コクゴ | PARKER | トラスコ中山 | コクゴ |
| 14,500円 | 10,000円 | 16,000円 - | 1,565円 | 583円 | 6,000円 - |
| 10日目 | 10日目 | 10日目 | 1日目 | 1日目 | 5日目 |
技術サポート窓口
ファクトリーサプライ用品技術窓口
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。