17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PTFEフィルターメネジ丸タイプ RC1/4

通常単価(税別)
10,000
税込単価
11,000
通常出荷日:10日目

【仕様】・接続ネジ:RC 1/4・直径×長さ:20Φ×50mm・孔径:約5~10?【特長】・PTFE1...

詳細を確認

    型番:

    110-48201
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    110-48201の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 10日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    110-48201
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    10,000
    ( 11,000 )
    10日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・接続ネジ:RC 1/4
    ・直径×長さ:20Φ×50mm
    ・孔径:約5~10?
    【特長】
    ・PTFE100%を特殊成形したものです。
    ・使用する前に水等でよくぬらしてからご使用ください。
    ・入数:1巻

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    PTFEフィルターメネジ丸タイプ RC1/4の型番110-48201のページです。 型番110-48201に関する仕様情報を記載しております。
    PTFEフィルターメネジ丸タイプ RC1/4のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    PTFEフィルターメネジ丸タイプ RC1/4
    PTFEフィルター メネジ RC1/4 角タイプ
    PTFEフィルターメネジ角タイプ30×30×20mm
    PTFEバブラーボート丸型 1049シリーズ
    フィルター PF-RC
    PTFEバブラーボート丸型 2000cc用1049-003 98φ×26H
    メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴオルガノコクゴ
    通常価格10,00016,000 -14,50057,891 -62,75674,666
    通常出荷日10日目10日目10日目10日目4日目10日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    カートリッジフィルターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト