ファクトリーサプライ用品技術窓口
お得なエコノミーシリーズで消耗品もコストダウン!
お得なミスミエコノミーシリーズ
ミスミ
通常出荷日:在庫品1日目
【仕様】・ボール直径:20φ・差込み穴径:8φ・気孔径:約5~10μ【特長】・...
型番:
【仕様】・ボール直径:20φ・差込み穴径:8φ・気孔径:約5~10μ【特長】・PTFEボールフィルターは、PTFE100%を特殊成形した製品です。・使用する前に水等でよくぬらしてからご使用ください。・入数:1個
アズワン
定量送液ポンプ(マイクロチューブポンプ) MPシリーズ・オプション
東京硝子器械
バブリングフィルター ボール形
一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
コクゴ
PTFEボールフィルター 20φ
通常価格(税別):6,563円
ヘンペイ広口瓶 容量 10L・20L 口内径(mm) Φ98.5
通常価格(税別):2,413円~
HUBY
工業用綿棒 先端筒型2.0mm・紙軸
通常価格(税別):602円~
工業用綿棒 先端砲弾型3.2mm・紙軸
通常価格(税別):389円~
工業用綿棒 1-6547
通常価格(税別):142円~
工業用綿棒 先端筒型4.0mm・紙軸
通常価格(税別):399円~
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。
見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード