ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

  • PTFEネット

    アズワン

    PTFEネット

    PTFEネット

    アズワン

    PTFEネット

    -

    通常価格(税別):7454円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • ナフロン(PTFE)シート

    アズワン

    ナフロン(PTFE)シート

    5.0

    通常価格(税別):3560円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • シリコンゴムシート

    アズワン

    シリコンゴムシート

    4.5

    通常価格(税別):4959円~

    通常出荷日:1日目

  • 樹脂丸棒 PE・PP・PC・PVC・ABS・POM

    アズワン

    樹脂丸棒 PE・PP・PC・PVC・ABS・POM

    4.1

    通常価格(税別):730円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • ステンレスメッシュ(SUS304・SUS316)

    アズワン

    ステンレスメッシュ(SUS304・SUS316)

    -

    通常価格(税別):14404円~

    通常出荷日:8日目 ~

  • 合成ゴムシート

    アズワン

    合成ゴムシート

    合成ゴムシート

    アズワン

    合成ゴムシート

    4.3

    通常価格(税別):860円~

    通常出荷日:1日目

  • 金属丸棒 外径(mm) Φ3~Φ10 ステンレス(SUS304)

    アズワン

    金属丸棒 外径(mm) Φ3~Φ10 ステンレス(SUS304)

    4.0

    通常価格(税別):2707円~

    通常出荷日:12日目

  • シリコンスポンジひも

    東京硝子器械

    シリコンスポンジひも

    シリコンスポンジひも

    東京硝子器械

    シリコンスポンジひも

    5.0

    通常価格(税別):244円~

    通常出荷日:6日目 ~

  • フッ素ゴム栓

    コクゴ

    フッ素ゴム栓

    フッ素ゴム栓

    コクゴ

    フッ素ゴム栓

    -

    通常価格(税別):710円~

    通常出荷日:7日目

  • PEEK樹脂 丸棒

    アズワン

    PEEK樹脂 丸棒

    PEEK樹脂 丸棒

    アズワン

    PEEK樹脂 丸棒

    4.3

    通常価格(税別):2040円~

    通常出荷日:1日目 ~

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

PTFEネット 600mm幅×0.5m4メッシュ相当

PTFEネット 600mm幅×0.5m4メッシュ相当 110-46104
通常単価(税別)
14,608
税込単価
16,069
通常出荷日:10日目

【仕様】・メッシュ寸法:4メッシュ相当・幅:600mm・長さ:0.5m・厚さ:1.6t【特長】・PTF...

詳細を確認

型番:

110-46104
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

110-46104の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
110-46104
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,608
( 16,069 )
10日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・メッシュ寸法:4メッシュ相当
・幅:600mm
・長さ:0.5m
・厚さ:1.6t
【特長】
・PTFEネットは、PTFEシートをダイヤ形の網目模様に切り込み網にした製品です。
・耐薬品性・耐熱性に優れていますので、粗濾過用漉し器(食品・工業関連)のフィルターとしてご利用いただけます。
・摩擦抵抗が少ないので、重い試料でも衝撃を与えず「修羅」のように滑らせて移動させる、搬送用シート(水場環境)として利用できます。
・その他、スペーサーとしても便利です。
・入数:1本

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PTFEネット 600mm幅×0.5m4メッシュ相当の型番110-46104のページです。 型番110-46104に関する仕様情報を記載しております。
PTFEネット 600mm幅×0.5m4メッシュ相当のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PTFEネット 600mm幅×0.5m4メッシュ相当
PTFEネット 300mm幅×0.5m4メッシュ相当
PTFEネット
PTFEシート 0.4mm×300mm×10M巻
PTFEメッシュ
PTFEシート 4mm×1000mm角
メーカーコクゴコクゴアズワンコクゴアズワンコクゴ
通常価格14,6086,5007,454 -35,80114,510 -97,803
通常出荷日10日目10日目1日目〜6日目8日目〜10日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト