ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

PTFEネット 300mm幅×0.5m4メッシュ相当

PTFEネット 300mm幅×0.5m4メッシュ相当 110-46101
通常単価(税別)
6,500
税込単価
7,150
通常出荷日:10日目

【仕様】・メッシュ寸法:4メッシュ相当・幅:300mm・長さ:0.5m・厚さ:1.6t【特長】・PTF...

詳細を確認

型番:

110-46101
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

110-46101の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
110-46101
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,500
( 7,150 )
10日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・メッシュ寸法:4メッシュ相当
・幅:300mm
・長さ:0.5m
・厚さ:1.6t
【特長】
・PTFEネットは、PTFEシートをダイヤ形の網目模様に切り込み網にした製品です。
・耐薬品性・耐熱性に優れていますので、粗濾過用漉し器(食品・工業関連)のフィルターとしてご利用いただけます。
・摩擦抵抗が少ないので、重い試料でも衝撃を与えず「修羅」のように滑らせて移動させる、搬送用シート(水場環境)として利用できます。
・その他、スペーサーとしても便利です。
・入数:1本

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PTFEネット 300mm幅×0.5m4メッシュ相当の型番110-46101のページです。 型番110-46101に関する仕様情報を記載しております。
PTFEネット 300mm幅×0.5m4メッシュ相当のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PTFEネット 300mm幅×0.5m4メッシュ相当
PTFEネット 600mm幅×0.5m4メッシュ相当
PTFEシート 0.4mm×300mm×10M巻
PTFEネット
PTFEシート 0.25mm×300mm×10M巻
PTFEシート 0.08mm×300mm×10M巻
メーカーコクゴコクゴコクゴアズワンコクゴコクゴ
通常価格6,50014,60835,8017,454 -18,7498,626
通常出荷日10日目10日目6日目1日目〜31日目6日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト