ファクトリーサプライ用品技術窓口
【仕様】
・サイズ:101φ×9mm
・クリア
【特長】
・安価なワンウェイの容器で、消耗品ですのでリピートがあります。
・密閉度抜群で透明性も高く内容物の視認も容易です。
【用途】
・飼料カップとして
・培養容器として
・耐熱温度80℃
・材質:A-PE
・入数:2500個入


水本機械製作所
ステンレス ナス型カラビナ(環なし)

nitoms
ガラス飛散防止シート
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

Kartell S.p.A.
メジャーカップ500mL~5L
0通常価格(税別):620円~

アズワン
ディスポPPクリアカップ
4通常価格(税別):12,513円~

三商
PYREX ビーカー 50ml
4.5通常価格(税別):524円

コクゴ
PPビーカー 1L 手なし 目盛付
0通常価格(税別):294円

レオナ
メスシリンダー 10ml・25ml
0通常価格(税別):293円~

アズワン
メスシリンダーカスタムA
4通常価格(税別):1,712円~

アズワン
PPメスシリンダー 容量(ml) 3000~10000
1通常価格(税別):10,717円~

三商
IWAKI メスシリンダー
0通常価格(税別):2,350円~

三商
柴田 メスフラスコ カスタムA 100ml
0通常価格(税別):2,611円