17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリーンカップ 200B 本体 2500個入

通常単価(税別)
51,80044,097
税込単価
56,98048,507
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:10日目

【仕様】・サイズ:101φ×44mm・容量:263ml・クリア【特長】・安価なワンウェイの容器で、消耗...

詳細を確認

    型番:

    110-45607
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    110-45607の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 10日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    110-45607
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    51,80044,097
    ( 48,507 )
    10日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・サイズ:101φ×44mm
    ・容量:263ml
    ・クリア
    【特長】
    ・安価なワンウェイの容器で、消耗品ですのでリピートがあります。
    ・密閉度抜群で透明性も高く内容物の視認も容易です。
    【用途】
    ・飼料カップとして
    ・培養容器として
    ・耐熱温度80℃
    ・材質:A-PE
    ・入数:2500個入

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    クリーンカップ 200B 本体 2500個入の型番110-45607のページです。 型番110-45607に関する仕様情報を記載しております。
    クリーンカップ 200B 本体 2500個入のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    クリーンカップ 200B 本体 2500個入
    クリーンカップ 200TCL フタ 2500個入
    クリーンカップ 120BL 本体 2500個入
    クリーンカップ 60BL 本体 5000個入
    クリーンカップ 90BL 本体 5000個入
    エスカップ 88-180(200個入)
    メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴ
    通常価格51,80036,80040,00051,80066,8008,800
    通常出荷日10日目10日目10日目8日目10日目5日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ビーカー・計量カップカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト