17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

110-4160501
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

110-4160501の仕様・寸法情報

容量(L)
0.03
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
110-4160501
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,300
( 4,730 )
7日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・容量:30ml
・サイズ:高さ37mm底外径42mm
・カラー:青
・材質:本体・キャップ/ポリプロピレン(PP)
・無滅菌
・入数:100個入

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラ壷 30 キャップ青 100個入の型番110-4160501のページです。 型番110-4160501に関する仕様情報を記載しております。
プラ壷 30 キャップ青 100個入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラ壷 30 キャップ青 100個入
PE広口瓶 白 30ml 300本入
テーパータンク丸型 100L ネジキャップ
封印ボトル 500ml 100本入
JPボトル 透明広口瓶 500ml 100本入
PE広口瓶 白 100ml 150本入
メーカーコクゴコクゴニッコーコクゴコクゴコクゴ
通常価格4,30016,27577,70022,44817,8028,602
通常出荷日7日目7日目35日目7日目7日目7日目
容量(L)0.030.031000.50.50.1

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト