ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

プラ壷 10 キャップ白 100個入

プラ壷 10 キャップ白 100個入 110-4160305
通常単価(税別)
2,500
税込単価
2,750
通常出荷日:3日目

【仕様】・容量:10ml・サイズ:高さ18mm底外径36mm・カラー:白・材質:本体・キャップ/ポリプ...

詳細を確認

型番:

110-4160305
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

110-4160305の仕様・寸法情報

商品情報

仕様

型番リスト

表示件数
型番
110-4160305
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,500
( 2,750 )
3日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・容量:10ml
・サイズ:高さ18mm底外径36mm
・カラー:白
・材質:本体・キャップ/ポリプロピレン(PP)
・無滅菌
・入数:100個入

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プラ壷 10 キャップ白 100個入の型番110-4160305のページです。 型番110-4160305に関する仕様情報を記載しております。
プラ壷 10 キャップ白 100個入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラ壷 10 キャップ白 100個入
プラ壷 30 キャップ青 100個入
角型広口ポリ容器(10個)
MVバイアル用ホールキャップ №23白 100入
PE広口瓶 白 100ml 150本入
20/30/50/100/250/500ml/1.0L 広口ポリ容器(10個)
メーカーコクゴコクゴエスコ三商コクゴエスコ
通常価格2,5004,3001,400 -1,3838,6023,741
通常出荷日3日目7日目1日目〜12日目7日目2日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト