ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
アズワン ヒンジケース |
|
ケニス PETスクリューバイアル(中栓なし) JST-50/JST-100【50個入り】 |
|
アズワン パッククリーン(フロロテクト) |
口部内側がフラット構造のため、粘度の高い試料の出し入れも容易です。
口部内側がフラット構造のため、粘度の高い試料の出し入れも容易です。

ミスミ
極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)
商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。

サンプラテック
PPサンプラボトル広口 (20ml~1000ml)

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エスコ
φ77x 98mm/310ml 広口ポリ容器
0通常価格(税別):390円

アズワン
シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ
0通常価格(税別):180円~

アズワン
ヘンペイ広口瓶 容量 10L・20L 口内径(mm) Φ98.5
5通常価格(税別):2,413円~

アズワン
タフテナー(強化タイプ)
0通常価格(税別):150円~

エスコ
5/10/20L ポリタンク(ポリエチレン製/ノズル無)
0通常価格(税別):1,960円~

アズワン
タマカン (UN対応容器) 容量 10L~20L
5通常価格(税別):2,942円~

エスコ
10/20L 広口ポリタンク(ケミカルコック付)
5通常価格(税別):6,760円~

アズワン
アイボーイ(ケース販売)
4.5通常価格(税別):4,600円~

アズワン
ハイベッセル容器 325~11700mL
4.3通常価格(税別):710円