17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

電磁振動式ふるい分器 MS-200

通常単価(税別)
400,000369,600
税込単価
440,000406,560
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:15日目

【仕様】・品番:MS-200・本体寸法(mm):300×350×350H・質量:約23kg・※電源:1...

詳細を確認

    型番:

    110-34801
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    110-34801の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 15日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    110-34801
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    400,000369,600
    ( 406,560 )
    15日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・品番:MS-200
    ・本体寸法(mm):300×350×350H
    ・質量:約23kg
    ・※電源:100V 50/60Hz(指定)
    ・※本体寸法はふるいを除く
    【特長】
    ・強力電磁石と特殊板上スプリングに金属振動板の組み合わせにより振音のない静かな振るい分け試験ができます。
    ・ふるいには上下の強いショック状の振動を与えるので網目への目ずまりも少なく、振動はHzによって何時も一定した振動数と振幅の強弱は電圧調整により自由に調整することができます。通常タイマーにより運転時間を設定しタイムアップまで連続運転を行いますが試料によりふるい網との共振をおこすのをなくすために瞬間停止させ0.5秒後に再び振動させるインターバル機構が組み込まれています。
    ・ふるいは、直径200mmを標準に使用できるよう設計されてますがアダプター使用により他のサイズの物も使用できます。
    ・その他湿式ふるい分け用にスプレーノズルの付いたフタと排水口の付いた受け皿も用意しております。
    ・入数:1台

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    電磁振動式ふるい分器 MS-200の型番110-34801のページです。 型番110-34801に関する仕様情報を記載しております。
    電磁振動式ふるい分器 MS-200のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    電磁振動式ふるい分器 MS-200
    電磁式ふるい振とう機 370×400×200mm
    TS ステンレス試験用ふるい Φ200
    試験用ふるい φ200×60h 45μm
    試験用ふるい φ200×60h 75μm
    試験用ふるい φ200×60h 425μm
    メーカーコクゴケニス三商コクゴコクゴコクゴ
    通常価格400,000520,00014,600 -23,54915,40113,075
    通常出荷日15日目44日目19日目7日目7日目7日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ふるいカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト