17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

パーソナル電子天びん EK-iシリーズ

通常単価(税別)
12,000
税込単価
13,200
通常出荷日:10日目

【特長】・g、%、個数の3つのモードをワンタッチで切り換え可能・RS・232C標準装備。プリンタやPC...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    天秤関連品
  • オプション品
    その他
  • 詳細タイプ
    コンパレーダ出力
  • 備考
    パーソナル電子天びん用、EKW-09i内臓バッテリーとは同時に使用できません。
  • 品番
    EKW-04i
  • 内容量
    1台

型番:

110-32619
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

110-32619の仕様・寸法情報

商品タイプ
天秤関連品
オプション品
その他
詳細タイプ
コンパレーダ出力
備考
パーソナル電子天びん用、EKW-09i内臓バッテリーとは同時に使用できません。
品番
EKW-04i
内容量
1台

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数
型番
110-32619

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,000
( 13,200 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・g、%、個数の3つのモードをワンタッチで切り換え可能
・RS・232C標準装備。プリンタやPCと簡単に接続可能
・耐薬品性に優れ、衛生管理の容易なステンレス製の素材を天びん上面に採用
・ACAI(計数精度自動向上機能)搭載。より高精度の計数が可能
・軽量・コンパクト設計なので、スペースをとらす持ち運びが簡単。収納ケース(別売品)に入れれば現場への持ち込み、保管などに便利
・視認性のよいバックライト付き大型液晶(文字高16mm)
・コンパレータ機能標準装備によりHI、OK、LOを表示
・3倍働くトリプルレンジ(EW-i)
・ACアダプタ、本体内蔵型Nj-MHバッテリ(別売品)の2電源方式
・GLP・GMP・GCP・ISO対応出力。プリンタとの接続によりGLP・GMP・GCP・ISOで求められる、日付、時刻、ID、校正およびチェックなどの記録を残せ、日常の保守点検の記録管理が便利

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パーソナル電子天びん EK-iシリーズの型番110-32619のページです。 型番110-32619に関する仕様情報を記載しております。
パーソナル電子天びん EK-iシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パーソナル電子天びん EK-iシリーズ
卓上除震台 VAM-I/VAM-II
フリックマット 硬度60°
フリックマット 硬度40°
フリックマット 硬度85°
フリックマット 硬度90°
メーカーコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴコクゴ
通常価格12,000122,000 -4,091 -4,091 -4,0916,400
通常出荷日10日目13日目〜6日目〜5日目〜8日目11日目
商品タイプ天秤関連品天秤関連品その他その他その他その他
オプション品その他シート・マットシート・マットシート・マットシート・マット
詳細タイプコンパレーダ出力卓上除震台フリックマットフリックマットフリックマットフリックマット
備考パーソナル電子天びん用、EKW-09i内臓バッテリーとは同時に使用できません。除震機構:特殊構造の震動アブソーバー内蔵----
品番EKW-04i-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト