17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

試薬瓶収納庫 401

通常単価(税別)
87,022
税込単価
95,724
通常出荷日:7日目

【仕様】・品番:401・寸法(mm):660×450×500H・材質:カイダック【仕様】・間口有効寸法...

詳細を確認

    型番:

    110-26902
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    110-26902の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    110-26902
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    87,022
    ( 95,724 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・品番:401
    ・寸法(mm):660×450×500H
    ・材質:カイダック
    【仕様】
    ・間口有効寸法:290×460Hmm(1室)
    ・付属品:棚1枚、コンテナー4個
    【特長】
    ・左右別室で棚板を取り外すことにより1室にガロン瓶(3.5g)が2本収納できます。
    ・底板がフラットなので、コンテナの引出しも楽にできます。
    ・両方の扉ともカギ付き。
    ・表示プレートは「医薬用外劇物」「医薬用外毒物」の2枚付属。保管対象物に合わせて扉にはりつけてご使用下さい。
    ・底板の耐荷重は30kg。
    ・棚板の耐荷重は10kg。
    【用途】
    ・入数:1台

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    試薬瓶収納庫 401の型番110-26902のページです。 型番110-26902に関する仕様情報を記載しております。
    試薬瓶収納庫 401のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    試薬瓶収納庫 401
    試薬瓶収納庫 401型
    試薬瓶収納庫 101
    試薬瓶収納庫 101型
    試薬瓶収納ケース ES-6(コクゴ)
    試薬瓶保管庫EY-50
    メーカーコクゴ三商コクゴ三商コクゴコクゴ
    通常価格87,02297,90065,51173,70022,00042,454
    通常出荷日7日目10日目7日目10日目8日目10日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    薬品庫カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト