17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

標準型ドラフトチャンバー FDW-12-N木製 110-25402

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

標準型ドラフトチャンバー FDW-12-N木製

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

110-25402

2020年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【仕様】
・品番:FDW-18-TN
・本体寸法(mm):1800×750×2300
・質量(kg):235
【仕様】
・モータ出力(kW):0.75
・標準風量(㎥/min):30
・ダク卜(φ):250
・外装:ポリ化粧板、パーティクルボード
・作業面:セラミックタイル※1
・内壁:ノンアスベストボード(無石綿材 表面セラミック焼付加工※2
・バランス戸:安全強化ガラス透明5mm(バランスウェート式)
・給水栓:グースネック水栓2個
・ガス栓:一方ロガスコック2個(操作は遠隔ハンドル)
・内部照明:40W蛍光灯1灯
・表示灯:三運集合灯 電源/運転/異常(点灯表示)1個
・スイッチ:排気ファンスイッチ1個、蛍光灯スイッチ1個
・コンセント:100V15A 接地型コンセント3個
・オプション:排気ファン処理風量 可変用インバータ 他
・※換気ファンはオプションになります。
・※1作業面は他にセラミック・エポキシ・グラミックがお選びいただけます。
・※2内壁は他にステンレス・塩化ビニールがお選びいただけます。お問い合わせ下さい。
【特長】
・標準型ドラフトチャンバーとして無機系実験室、学校などで幅広く使用されております。前面上下スライド戸はバランスウエート方式により、任意の高さで停止でき、また安全強化ガラスを使用しておりますので不慮の事故を防ぎます。
・入数:1台

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト